Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Haltewinkel für magnetische Sensoren
Funktionsprinzip
BMF Haltewinkel
Anwendung
Pneumatikzylinder mit integrierter Tragschiene
BoschTyp 0 822 350 / 351 / 352 / 353 / 354 / 355
BoschTyp 0 822 350 / 351 / 352 / 353 / 354 / 355
Verwendung
für Magnetfeld-Sensoren BMF 32
Material
Aluminium eloxiert, schwarz
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt