Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflektoren und Reflexfolien
Ausführung
Würfelecke 4 mm
Verwendung
für Optoelektronische Reflexionslichtschranken
Form
Quader
2 Befestigungslöcher
2 Befestigungslöcher
Abmessung
51 x 72 x 9 mm
Aktive Fläche
22.6 cm²
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
| BOS R-25 | BAM RF-XO-025-S023/40-PM-AS | |
|
-
Listenpreis
|
10,28 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Würfelecke 4 mm | Würfelecke 4 mm |
|---|---|---|
| Verwendung | für Optoelektronische Reflexionslichtschranken | für Optoelektronische Reflexionslichtschranken |
| Form |
Quader 2 Befestigungslöcher |
Quader 2 Befestigungslöcher |
| Abmessung | 51 x 72 x 9 mm | 51 x 72 x 7.3 mm |
| Aktive Fläche | 22.6 cm² | 22.6 cm² |
| Umgebungstemperatur | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Lichtart | unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht | unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht |
| Befestigung |
Klebstoff Schraube M4 |
Schraube M4 |
| Material | - | ABS |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt