Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflektoren und Reflexfolien
Ausführung
Würfelecke 4 mm
Verwendung
für Optoelektronische Reflexionslichtschranken
Form
Quader
2 Befestigungslöcher
2 Befestigungslöcher
Abmessung
35.3 x 42.3 x 8.3 mm
Aktive Fläche
11.9 cm²
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
| BOS R-26 | BAM RF-XO-026-S012/40-PM-AS | |
|
-
Listenpreis
|
9,73 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Würfelecke 4 mm | Würfelecke 4 mm |
|---|---|---|
| Verwendung | für Optoelektronische Reflexionslichtschranken | für Optoelektronische Reflexionslichtschranken |
| Form |
Quader 2 Befestigungslöcher |
Quader 2 Befestigungslöcher |
| Abmessung | 35.3 x 42.3 x 8.3 mm | 35 x 42 x 8.6 mm |
| Aktive Fläche | 11.9 cm² | 9.6 cm² |
| Umgebungstemperatur | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Lichtart | unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht | unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht |
| Befestigung |
Klebstoff Schraube M3 |
Schraube M3 |
| Material | - | ABS |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt