Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflektoren und Reflexfolien
Ausführung
Würfelecke 2.5 mm
Verwendung
für Optoelektronische Reflexionslichtschranken
Form
Quader
3 Befestigungslöcher
2 seitlich
3 Befestigungslöcher
2 seitlich
Abmessung
12.7 x 33 x 12.5 mm
Aktive Fläche
3.9 cm²
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
| BOS R-27 | BAM RF-XO-027-S004/25-PM-AS | |
|
-
Listenpreis
|
9,73 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Würfelecke 2.5 mm | Würfelecke 1.2 mm |
|---|---|---|
| Verwendung | für Optoelektronische Reflexionslichtschranken | für Optoelektronische Reflexionslichtschranken |
| Form |
Quader 3 Befestigungslöcher 2 seitlich |
Quader 2 Befestigungslöcher |
| Abmessung | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.9 x 33.4 x 11.2 mm |
| Aktive Fläche | 3.9 cm² | 2.2 cm² |
| Umgebungstemperatur | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Lichtart | unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht | unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht |
| Befestigung |
Klebstoff Schraube M3 |
Schraube M3 |
| Material | - | ABS |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt