Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 40 x 45 mm
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Zulassung/Konformität
WEEE
Empfohlene Alternative
BAM012N
Halterungen für RFID-Systeme
BIS Z-ZA-001
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
In Kürze nicht mehr verfügbar
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS C-300-ZA1 | BIS Z-ZA-001 | |
|
183,34 EUR
Listenpreis
|
184,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | LF (70/455 kHz) | - |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 40 x 45 mm | Ø 40 x 45 mm |
| Lagertemperatur | -20...85 °C | - |
| Umgebungstemperatur | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Zulassung/Konformität | WEEE | - |
| Funktionsprinzip | - | Zugriffsicherung |
| Verwendung | - | für Zugangskontrolle in Verbindung mit den Schreib-/Leseköpfen BIS C-300-PU… oder BIS VM-343-… sowie den Datenträgern BIS C-122-04/L-ZC1 oder BIS M-122-02/A-ZC1 |
| Material | - |
PA 6.6 schwarz (Mutter) POM schwarz (Aufnahme) |
| Befestigung | - | Gewinde M30x1.5 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt