Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Positionsgeber für Stabbauform
Funktionsprinzip
BTL-Positionsgeber Stab
Abmessung
Ø 55 x 8 mm
Innendurchmesser
34.0 mm
Umgebungstemperatur
-40...120 °C
Empfohlene Alternative
BAM013Z
Positionsgeber für Stabbauform
BTL-P-1030-15R
Verfügbarkeit
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
| BTL-P-1034-12R | BTL-P-1030-15R | |
|
-
Listenpreis
|
107,83 EUR
Listenpreis
|
|
| Funktionsprinzip | BTL-Positionsgeber Stab | BTL-Positionsgeber Stab |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 55 x 8 mm | Ø 65 x 8 mm |
| Innendurchmesser | 34.0 mm | 30.0 mm |
| Umgebungstemperatur | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Material | - | Aluminium eloxiert |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt