Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Positionsgeber für Stabbauform
Funktionsprinzip
BTL-Positionsgeber Schwimmer
Ausführung
Ex
Material
Edelstahl (1.4404)
Abmessung
Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm
Innendurchmesser
13.0 mm
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt