Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Positionsgeber für Stabbauform
Funktionsprinzip
BTL-Positionsgeber Schwimmer
Material
Edelstahl (1.4541)
Abmessung
Ø 62.00 mm/Ø 16.0 mm x 80.00 mm
Innendurchmesser
16.0 mm
Umgebungstemperatur
-20...120 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt