Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Positionsgeber für Profilbauform
Funktionsprinzip
BTL-Positionsgeber Profil
Ausführung
frei
Abmessung
37.6 x 18.3 x 21 mm
Abstand min. zum BTL
4.0 mm
Abstand max. zum BTL
8 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt