Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mechanisches Zubehör
Funktionsprinzip
Positionsgeber
Material
PA
Abmessung
26 x 14 x 14 mm
Umgebungstemperatur
-25...100 °C
Lieferumfang
Schraube DIN 912-M4x20-A (Edelstahl) (2x)
Empfohlene Alternative
BAM0416
Mechanisches Zubehör
BAM TG-XE-042
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIL 001-MH-A | BAM TG-XE-042 | |
|
-
Listenpreis
|
28,12 EUR
Listenpreis
|
|
| Funktionsprinzip | Positionsgeber | Positionsgeber |
|---|---|---|
| Material | PA | PA |
| Abmessung | 26 x 14 x 14 mm | 26 x 14 x 14 mm |
| Umgebungstemperatur | -25...100 °C | -25...85 °C |
| Lieferumfang | Schraube DIN 912-M4x20-A (Edelstahl) (2x) | Schraube DIN 912-M4x20-A (Edelstahl) (2x) |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt