Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAM01CW

BMS CS-M-D12-BX08-07

Flexibles Montagesystem

Funktionsprinzip
Montagesystem
Verwendung
für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm
für Optoelektronische Gabellichtschranken BGL
für Optoelektronische Sensoren BOS 2K
für Optoelektronische Sensoren BOS 6K
Material
Aluminium eloxiert
Abmessung
37 x 20 x 30 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
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
Montagesystem
Verwendung
für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm
für Optoelektronische Gabellichtschranken BGL
für Optoelektronische Sensoren BOS 2K
für Optoelektronische Sensoren BOS 6K
Material
Aluminium eloxiert
Abmessung
37 x 20 x 30 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten