Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flexibles Montagesystem
Funktionsprinzip
Montagesystem
Verwendung
für Sensoren M36
Material
Edelstahl
Abmessung
Ø 48 x 54 mm
Befestigung
Klemmen
Empfohlene Alternative
BAM00JK
Universelle Halterungen
BES 36-HW-1
Verfügbarkeit
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
| BMS CS-M-D12-IX09-01 | BES 36-HW-1 | |
|
-
Listenpreis
|
13,74 EUR
Listenpreis
|
|
| Funktionsprinzip | Montagesystem | - |
|---|---|---|
| Verwendung | für Sensoren M36 | für Sensoren Ø36 mm |
| Material | Edelstahl | Aluminium |
| Abmessung | Ø 48 x 54 mm | 52.5 x 60 x 40 mm |
| Befestigung | Klemmen | Schraube M5 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt