Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
R-TNC-Stecker, gerade, 1-polig
Anschluss 2
TNC-Stecker, gerade
Kabel
FRPE geschirmt schwarz, 3 m
Anzahl der Leiter
1
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS U-500-EF-03 | BIS U-500-EF-05 | |
|
-
Listenpreis
|
79,06 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | R-TNC-Stecker, gerade, 1-polig | R-TNC-Stecker, gerade, 1-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | TNC-Stecker, gerade | TNC-Stecker, gerade |
| Kabel | FRPE geschirmt schwarz, 3 m | FRPE geschirmt schwarz, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 1 | 1 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt