Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flexibles Montagesystem
Funktionsprinzip
Montagesystem
Verwendung
für Montagesysteme BMS
für Aufnahme von Stangen mit Ø14 mm
für Aufnahme von Stangen mit Ø14 mm
Material
Zink
Abmessung
Ø 27 x 37 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Empfohlene Alternative
BAM0031
Flexibles Montagesystem
BMS CS-M-D12-IZ
Verfügbarkeit
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
| BMS CS-M-D14-IZ | BMS CS-M-D12-IZ | |
|
-
Listenpreis
|
6,82 EUR
Listenpreis
|
|
| Funktionsprinzip | Montagesystem | Montagesystem |
|---|---|---|
| Verwendung |
für Montagesysteme BMS für Aufnahme von Stangen mit Ø14 mm |
für Montagesysteme BMS für Aufnahme von Stangen Ø12 mm |
| Material | Zink | Zink |
| Abmessung | Ø 27 x 37 mm | Ø 27 x 37 mm |
| Befestigung | Schrauben, Klemmen | Schrauben, Klemmen |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt