Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAM022L

BAM MC-XA-023-D18,0-2-FL

Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter

Verwendung
für Sensoren Ø18 mm
für Sensoren M18
ab Befestigungslänge 50 mm
Material
Messing vernickelt
Abmessung
Ø 32 x 48.5 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
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
für Sensoren Ø18 mm
für Sensoren M18
ab Befestigungslänge 50 mm
Material
Messing vernickelt
Abmessung
Ø 32 x 48.5 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten