BAM024C

Verfügbar

Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BAM MC-XA-023-D30,0-2-FXL/W

Wird geladen...
Verwendung
für Sensoren Ø30 mm
für Sensoren M30
ab Befestigungslänge 60 mm
Material
Messing beschichtet, PTFE
Abmessung
Ø 45 x 58 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Zusätzliche Eigenschaften
schweißfest
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.3
27-27-92-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300