Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAM024E

BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM/W

Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter

Verwendung
für Sensoren Ø12 mm
für Sensoren M12
ab Befestigungslänge 40 mm
Material
Messing beschichtet, PTFE
Abmessung
Ø 23 x 38 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Zusätzliche Eigenschaften
schweißfest
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
für Sensoren Ø12 mm
für Sensoren M12
ab Befestigungslänge 40 mm
Material
Messing beschichtet, PTFE
Abmessung
Ø 23 x 38 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Zusätzliche Eigenschaften
schweißfest
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten