Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren Ø18 mm
für Sensoren M18
ab Befestigungslänge 36 mm
für Sensoren M18
ab Befestigungslänge 36 mm
Material
Messing vernickelt
Abmessung
Ø 32 x 30 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXS | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS | |
|
-
Listenpreis
|
15,69 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung |
für Sensoren Ø18 mm für Sensoren M18 ab Befestigungslänge 36 mm |
für Sensoren Ø18 mm für Sensoren M18 ab Befestigungslänge 40 mm |
|---|---|---|
| Material | Messing vernickelt | Messing vernickelt |
| Abmessung | Ø 32 x 30 mm | Ø 32 x 36 mm |
| Befestigung | Schrauben, Klemmen | Schrauben, Klemmen |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt