Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren Ø12 mm
für Sensoren M12
ab Befestigungslänge 46 mm
für Sensoren M12
ab Befestigungslänge 46 mm
Material
Messing vernickelt
Abmessung
Ø 23 x 44.5 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
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
| BAM MC-XA-023-D12,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Listenpreis
|
12,01 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung |
für Sensoren Ø12 mm für Sensoren M12 ab Befestigungslänge 46 mm |
für Sensoren Ø12 mm für Sensoren M12 ab Befestigungslänge 32 mm |
|---|---|---|
| Material | Messing vernickelt | Messing vernickelt |
| Abmessung | Ø 23 x 44.5 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Befestigung | Schrauben, Klemmen | Schrauben, Klemmen |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt