Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren Ø12 mm
für Sensoren M12
ab Befestigungslänge 46 mm
für Sensoren M12
ab Befestigungslänge 46 mm
Material
Edelstahl
Abmessung
Ø 23 x 44.5 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
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
| BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
50,94 EUR
Listenpreis
|
12,01 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung |
für Sensoren Ø12 mm für Sensoren M12 ab Befestigungslänge 46 mm |
für Sensoren Ø12 mm für Sensoren M12 ab Befestigungslänge 32 mm |
|---|---|---|
| Material | Edelstahl | Messing vernickelt |
| Abmessung | Ø 23 x 44.5 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Befestigung | Schrauben, Klemmen | Schrauben, Klemmen |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt