Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAM0264

BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS

Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter

Verwendung
für Sensoren Ø30 mm
für Sensoren M30
ab Befestigungslänge 40 mm
Material
Messing vernickelt
Abmessung
Ø 45 x 36 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
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
für Sensoren Ø30 mm
für Sensoren M30
ab Befestigungslänge 40 mm
Material
Messing vernickelt
Abmessung
Ø 45 x 36 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten