Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAM029C

BAM PC-OS-024-50K-1

Schutzgehäuse

Kurzbeschreibung
Schutzgehäuse
Verwendung
für Optoelektronische Sensoren BOS 50K
Material
Aluminium Druckguss beschichtet, schwarz
Schutzscheibenmaterial
Glaskeramik
Abmessung
89.1 x 133 x 135.7 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Kurzbeschreibung
Schutzgehäuse
Verwendung
für Optoelektronische Sensoren BOS 50K
Material
Aluminium Druckguss beschichtet, schwarz
Schutzscheibenmaterial
Glaskeramik
Abmessung
89.1 x 133 x 135.7 mm
Befestigung
Schrauben
Klemmen
Umgebungstemperatur
-5...70 °C, cooled max. 160 °C, min. 0 °C (water 8°C, 2l/min)
Zulassung/Konformität
CE
ATEX
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten