Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAM02HY

BAM MD-VS-005-0001-01,8

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
RJ50-Stecker, gerade, 10-polig
Anschluss 2
D-Sub-Buchse, gerade, 9-polig
Kabel
TPE schwarz, 1.8 m
Betriebsspannung Ub
4.5...5.5 VDC
Schutzart
IP40
Empfohlene Alternative
FHW02HA Verbindungsleitungen CAB-434
Verfügbarkeit
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
RJ50-Stecker, gerade, 10-polig
Anschluss 2
D-Sub-Buchse, gerade, 9-polig
Kabel
TPE schwarz, 1.8 m
Betriebsspannung Ub
4.5...5.5 VDC
Schutzart
IP40
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten