Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAM02HZ

BAM MD-VS-005-0001-02,4C

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
RJ50-Stecker, gerade, 10-polig
Anschluss 2
D-Sub-Buchse, gerade, 9-polig
Kabel
TPE schwarz, 2.4 m
Betriebsspannung Ub
4.5...5.5 VDC
Schutzart
IP40
Empfohlene Alternative
FHW02HA Verbindungsleitungen CAB-434
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
RJ50-Stecker, gerade, 10-polig
Anschluss 2
D-Sub-Buchse, gerade, 9-polig
Kabel
TPE schwarz, 2.4 m
Betriebsspannung Ub
4.5...5.5 VDC
Schutzart
IP40
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten