Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
RJ50-Stecker, gerade, 10-polig
Anschluss 2
USB-A-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
TPE schwarz, 2.4 m
Betriebsspannung Ub
4.5...5.5 VDC
Schutzart
IP40
Empfohlene Alternative
FHW02HC
Verbindungsleitungen
CAB-524
Verfügbarkeit
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
| BAM MD-VS-005-0003-02,4C | CAB-524 | |
|
-
Listenpreis
|
41,20 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | RJ50-Stecker, gerade, 10-polig | USB-A |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | USB-A-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45 |
| Kabel | TPE schwarz, 2.4 m | 2.4 m |
| Betriebsspannung Ub | 4.5...5.5 VDC | - |
| Schutzart | IP40 | - |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| Kabel, Hinweis | - | spiral |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt