Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
RJ50-Stecker, gerade, 10-polig
Anschluss 2
D-Sub-Buchse, gerade, 9-polig
Kabel
TPE schwarz, 2 m
Betriebsspannung Ub
4.5...5.5 VDC
Schutzart
IP40
Empfohlene Alternative
FHW02FA
Verbindungsleitungen
90A051230
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0004-02 | 90A051230 | |
|
24,56 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | RJ50-Stecker, gerade, 10-polig | Sub-D 9 |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | D-Sub-Buchse, gerade, 9-polig | RJ45 |
| Kabel | TPE schwarz, 2 m | 2 m |
| Betriebsspannung Ub | 4.5...5.5 VDC | - |
| Schutzart | IP40 | - |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| Kabel, Hinweis | - | gerade |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt