Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Haltewinkel für magnetische Sensoren
Funktionsprinzip
BMF Haltewinkel
Anwendung
Pneumatikzylinder, rund ohne Nut oder Zugstange
Kolbendurchmesser 25 - 63 mm
Für BMF 307 und BMF 315
Kolbendurchmesser 25 - 63 mm
Für BMF 307 und BMF 315
Verwendung
für Magnetfeld-Sensoren BMF 307
Material
Edelstahl
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Umgebungstemperatur
-30...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt