Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Universelle Halterungen
Verwendung
für Sensoren Ø30 mm
für Temperatursensoren BTS M30
für Temperatursensoren BTS M30
Ausführung
Haltewinkel
Material
Edelstahl (1.4404)
Abmessung
30 x 83 x 108 mm
Befestigung
Klemmen
Empfohlene Alternative
BAM02Y5
Universelle Halterungen
BAM MB-XA-029-D30,0-5
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAM MB-XA-030-D30,0-5 | BAM MB-XA-029-D30,0-5 | |
|
49,21 EUR
Listenpreis
|
25,74 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung |
für Sensoren Ø30 mm für Temperatursensoren BTS M30 |
für Sensoren Ø30 mm für Temperatursensoren BTS M30 |
|---|---|---|
| Ausführung | Haltewinkel | Haltewinkel |
| Material | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Abmessung | 30 x 83 x 108 mm | 50 x 63 x 108 mm |
| Befestigung | Klemmen | Klemmen |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt