Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAM0306

BMS CS-M-D12-FX18-02

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Ausführung
Klemmbock
Verwendung
für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm
für Optoelektronische Sensoren BOS 23K
Material
Zinkdruckguss
Abmessung
12 x 24 x 37 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
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
Klemmbock
Verwendung
für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm
für Optoelektronische Sensoren BOS 23K
Material
Zinkdruckguss
Abmessung
12 x 24 x 37 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten