Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren M08
für Sensoren Ø8 mm
ab Befestigungslänge 28 mm
für Sensoren Ø8 mm
ab Befestigungslänge 28 mm
Material
Edelstahl (1.4104)
Abmessung
Ø 19.5 x 28 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D08,0-4-FS | BAM MC-XA-023-D08,0-2-FS | |
|
-
Listenpreis
|
12,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung |
für Sensoren M08 für Sensoren Ø8 mm ab Befestigungslänge 28 mm |
für Sensoren M08 für Sensoren Ø8 mm ab Befestigungslänge 28 mm |
|---|---|---|
| Material | Edelstahl (1.4104) | Messing vernickelt |
| Abmessung | Ø 19.5 x 28 mm | Ø 19.5 x 28 mm |
| Befestigung | Schrauben, Klemmen | Schrauben, Klemmen |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt