Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flexibles Montagesystem
Funktionsprinzip
Montagesystem
Verwendung
für Montagesysteme BMS
für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm
für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm
Material
Aluminium
Abmessung
94 x 40 x 32 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Empfohlene Alternative
BAM036P
Flexibles Montagesystem
BMS CU-M-D12-B060-03
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAM AD-AM-016-B01-001-A | BMS CU-M-D12-B060-03 | |
|
-
Listenpreis
|
23,84 EUR
Listenpreis
|
|
| Funktionsprinzip | Montagesystem | Montagesystem |
|---|---|---|
| Verwendung |
für Montagesysteme BMS für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm |
für Montagesysteme BMS für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm |
| Material | Aluminium | Aluminium |
| Abmessung | 94 x 40 x 32 mm | 94 x 40 x 32 mm |
| Befestigung | Schrauben, Klemmen | Schrauben, Klemmen |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt