Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAM0343

BMS CSJ-M-D30-EX19-02

Flexibles Montagesystem

Funktionsprinzip
Montagesystem
Verwendung
für Montagesysteme BMS
für Anschlussplatte VESA 75/100
Material
PA 6.6
GF30
Abmessung
Ø 60 x 190.5 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
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
Montagesystem
Verwendung
für Montagesysteme BMS
für Anschlussplatte VESA 75/100
Material
PA 6.6
GF30
Abmessung
Ø 60 x 190.5 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Zusätzliche Eigenschaften
max. Lastaufnahme 10 Kg (statisch)
Arretierung in 15°-Rastschritte
60° frei schwenkbar
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten