Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflektoren und Reflexfolien
Ausführung
Würfelecke 2.3 mm
Verwendung
für Optoelektronische Reflexionslichtschranken
Abmessung
51 x 8 x 60.3 mm
Aktive Fläche
22,52 cm²
Umgebungstemperatur
-20...65 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt