Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAV001U

BAV MA-AC-00013-01

IO-Link Bedienpult

Funktionsprinzip
IO-Link Bedienpult, 4-fach
Abmessung
85 x 64 x 199 mm
Umgebungstemperatur min.
-5 °C
Umgebungstemperatur max.
55 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link control panel – BAV001U

Das IO-Link-Bedienpult BAV MA-AC-00013-01 mit dem Bestellcode BAV001U arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines vierfachen IO-Link-Bedienpults. Die Abmessungen betragen 85 x 64 x 199 mm.

Für das Bedienpult ist ein Umgebungstemperaturbereich von -5 °C bis 55 °C vorgesehen. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
IO-Link Bedienpult, 4-fach
Abmessung
85 x 64 x 199 mm
Umgebungstemperatur min.
-5 °C
Umgebungstemperatur max.
55 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
19-20-05-01
ECLASS 11.0
19-20-05-01
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 13.0
27-33-02-90
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-11
ECLASS 6.2
27-27-92-11
ECLASS 8.1
27-27-92-11
ECLASS 9.0
19-20-05-01
ECLASS 9.1
19-20-05-01
ETIM 7.0
EC001415
ETIM 8.0
EC001415
ETIM 9.0
EC001415
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten