Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAV001W

BAV MA-AC-00013-02

IO-Link Bedienpult

Funktionsprinzip
IO-Link Bedienpult, 4-fach
Abmessung
85 x 64 x 199 mm
Umgebungstemperatur min.
-5 °C
Umgebungstemperatur max.
55 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link control panel – BAV001W

Das IO-Link-Bedienpult BAV MA-AC-00013-02 mit dem Bestellcode BAV001W verfügt über ein 4-faches IO-Link-Bedienpult. Die Abmessungen betragen 85 x 64 x 199 mm. Für das Produkt ist ein Umgebungstemperaturbereich von -5 °C bis 55 °C vorgesehen. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
IO-Link Bedienpult, 4-fach
Abmessung
85 x 64 x 199 mm
Umgebungstemperatur min.
-5 °C
Umgebungstemperatur max.
55 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
19-20-05-01
ECLASS 11.0
19-20-05-01
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 13.0
27-33-02-90
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-11
ECLASS 6.2
27-27-92-11
ECLASS 8.1
27-27-92-11
ECLASS 9.0
19-20-05-01
ECLASS 9.1
19-20-05-01
ETIM 7.0
EC001415
ETIM 8.0
EC001415
ETIM 9.0
EC001415
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten