Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
IO-Link Bedienpult
Funktionsprinzip
IO-Link Bedienpult, 4-fach
Abmessung
85 x 115 x 270 mm
Umgebungstemperatur min.
-5 °C
Umgebungstemperatur max.
55 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
UKCA
WEEE
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
IO-Link control panel – BAV002M
Das IO-Link-Bedienpult BAV MA-AC-00013-01-SA1 mit dem Bestellcode BAV002M verfügt über vier Bedienfunktionen. Die Abmessungen betragen 85 × 115 × 270 mm. Für das Bedienpult ist ein Umgebungstemperaturbereich von -5 °C bis 55 °C vorgesehen. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt