Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAV002Y

BAV MA-NC-00028-04

Guided Changeover Solution

Unterstützte Webbrowser
Google Chrome
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
IP20
Anschluss Steckplätze
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge-Stecker
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge-Stecker
RS485: Schraubklemmverbindung, 4-polig
USB: USB Micro
X2: Schraubklemmverbindung, 4-polig
X4: Schraubklemmverbindung, 8-polig
Abmessung
45 x 96 x 110.5 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Unterstützte Webbrowser
Google Chrome
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
IP20
Anschluss Steckplätze
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge-Stecker
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge-Stecker
RS485: Schraubklemmverbindung, 4-polig
USB: USB Micro
X2: Schraubklemmverbindung, 4-polig
X4: Schraubklemmverbindung, 8-polig
Abmessung
45 x 96 x 110.5 mm
Umgebungstemperatur
-40...55 °C
Lagertemperatur
-40...85 °C
Anzeige
6 Status LEDs (2-farbig), davon 2 LEDs frei programmierbar
Betriebsspannung, Hinweis
12-24 V DC -15% / +20%, verpolungssicher
Befestigung
Hutschiene
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 4.1
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ECLASS 9.0
27-37-18-90
ECLASS 9.1
27-37-18-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC001601
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten