Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Guided Changeover Solution
Unterstützte Webbrowser
Google Chrome
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
IP20
Anschluss Steckplätze
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge-Stecker
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge-Stecker
RS485: Schraubklemmverbindung, 4-polig
USB: USB Micro
X2: Schraubklemmverbindung, 4-polig
X4: Schraubklemmverbindung, 8-polig
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge-Stecker
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge-Stecker
RS485: Schraubklemmverbindung, 4-polig
USB: USB Micro
X2: Schraubklemmverbindung, 4-polig
X4: Schraubklemmverbindung, 8-polig
Abmessung
45 x 96 x 110.5 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt