BVS VisionSensor
Verifikation
Helligkeitstool
BLOB
Kantenanalyse
Finder
Codetool
Fehlerkontrolle
Scan-Trigger
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
BVS VisionSensor – BAV003E
Der BVS VisionSensor BAV AS-SK-00030-01 mit dem Bestellcode BAV003E unterstützt Anwesenheitskontrolle, Verifikation, Helligkeitstool, BLOB, Kantenanalyse, Finder, Codetool, Fehlerkontrolle und Scan-Trigger. Für Condition Monitoring stehen Neigungsüberwachung und Einstellhilfe, interne Feuchtigkeitserkennung, interne Temperaturüberwachung sowie Vibrationsüberwachung zur Verfügung.
Die Bildauflösung beträgt 1,2 MP mit 1.280 × 960 Pixeln. Die Brennweite liegt bei 9,6 mm, die minimale Reichweite bei 50 mm. Das Sichtfeld reicht von 30 × 30 mm bis 305 × 230 mm. Als Beleuchtung dienen weiße und rote LEDs. Die Schnittstellen umfassen IO-Link 1.1, TCP/UDP und IIoT über Gigabit Ethernet. Der Sensor misst 56 × 56 × 59 mm, besitzt die Schutzart IP67 und entspricht CE, UKCA, cULus, FCC sowie WEEE.
Ihr Gutscheincode
Der schnellste Weg zu Ihrem VisionSensor Starter Kit – Lösen Sie jetzt Ihren Gutscheincode* "BVS_Starter_Kit_50" direkt im Warenkorb ein!* Bitte beachten Sie, dass der Rabattcode nur für ein Starter Kit anwendbar ist und nur einmal pro Unternehmen verwendet werden kann.