Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Abstandssensoren
Abmessung
Ø 18 x 83 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
1.25...8 mm
Analogausgang
Analog, Strom 2.3...8.5 mA
Empfohlene Alternative
BAW002C
Induktive Abstandssensoren
BAW M18MG-UAC80F-S04G
Verfügbarkeit
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
| BAW 018-PF-1-K-03 | BAW M18MG-UAC80F-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
186,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 1.25...8 mm | 2...8 mm |
| Analogausgang | Analog, Strom 2.3...8.5 mA | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±20.0 µm | ±12 µm |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grenzfrequenz –3 dB | - | 500 Hz |
| Linearitätsabweichung max. | - | ±180 µm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt