Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Abstandssensoren
Abmessung
Ø 30 x 83 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
nicht bündig
Reichweite
3...15 mm
Analogausgang
Analog, Strom 2.2...9.1 mA
Empfohlene Alternative
BAW002Y
Induktive Abstandssensoren
BAW M30ME-UAC15F-S04G
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW 030-PF-1-K-10 | BAW M30ME-UAC15F-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
200,08 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 57 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 3...15 mm | 3...15 mm |
| Analogausgang | Analog, Strom 2.2...9.1 mA | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±20.0 µm | ±12 µm |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBT |
| Anschluss | Kabel, 10.00 m, PVC | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grenzfrequenz –3 dB | - | 350 Hz |
| Linearitätsabweichung max. | - | ±360 µm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt