Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Abstandssensoren
Abmessung
Ø 6.5 x 45 mm
Bauform
D6.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.5...2 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
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
| BAW G06EF-UAC20B-S49G | BES 516-371-G-E5-C-S49 | BES 516-3021-G-E5-C-S49 | |
|
-
Listenpreis
|
93,99 EUR
Listenpreis
|
93,99 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 45 mm | Ø 6.5 x 45 mm | Ø 6.5 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.5...2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | - | - |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | - | - |
| Grenzfrequenz –3 dB | 1000 Hz | - | - |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±40 µm | - | - |
| Linearitätsabweichung max. | ±45 µm | - | - |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 10...60 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67 | - | - |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Schaltausgang | - | PNP Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | - | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Schutzart | - | IP68 | IP68 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt