Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
Induktive Abstandssensoren – BAW000T
Der induktive Abstandssensor BAW M08EI-UAD15B-BP03 mit dem Bestellcode BAW000T besitzt die Bauform M8x1 und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Bei Abmessungen von Ø 8 x 51,5 mm beträgt die Reichweite 0,5...1,5 mm. Der Analogausgang liefert ein Spannungssignal von 0...10 V; die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 1000 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±8 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±30 µm.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor wird mit 15...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -10...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW M08EI-UAD15B-BP03 | BAW M08EI-UAD15B-BP05 | |
|
192,94 EUR
Listenpreis
|
192,94 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 51.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.5...1.5 mm | 0.5...1.5 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±30 µm | ±30 µm |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor |