Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
Analog, temperature
Induktive Abstandssensoren – BAW0011
Der induktive Abstandssensor BAW M12ME-UAD50B-BP01 mit dem Order Code BAW0011 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 30 mm. Er ist für den quasi bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1...5 mm. Der Analogausgang umfasst „Analog, Spannung 0...10 V“ sowie „Analog, temperature“. Die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 1000 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±10 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±160 µm.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 1,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 15...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von 0...60 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.