Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Abstandssensoren
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
0.5...2 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Empfohlene Alternative
BAW004K
Induktive Abstandssensoren
BAW M12ME-UAC35C-S04G
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MG2-UAC20B-BP03 | BAW M12ME-UAC35C-S04G | |
|
173,69 EUR
Listenpreis
|
153,36 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 500 Hz | 1000 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±8 µm | ±7 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±45 µm | ±35 µm |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PUR | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -40...80 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt