Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
Induktive Abstandssensoren – BAW001T
Der induktive Abstandssensor BAW M18ME-ICC50B-BP03 mit dem Order Code BAW001T besitzt eine Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 36 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1...5 mm. Der Analogausgang liefert ein Stromsignal von 4...20 mA; die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 500 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±8 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±120 µm.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor wird mit 15...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -10...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.