Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
Induktive Abstandssensoren – BAW0021
Der induktive Abstandssensor BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04 mit dem Order Code BAW0021 besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 36 mm. Für den bündigen Einbau ist er mit einer Reichweite von 1...5 mm ausgeführt. Der analoge Spannungsausgang liefert 0...10 V; die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 500 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±8 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±120 µm.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR. Die Betriebsspannung beträgt 15...30 VDC, der für den Sensor ausgelegte Umgebungstemperaturbereich reicht von -10...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung und Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04 | BAW M18ME-UAC48B-BP01,5-GS04-003 | BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04-003 | |
|
186,78 EUR
Listenpreis
|
206,03 EUR
Listenpreis
|
206,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1...5 mm | 1...4.8 mm | 1...5 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±8 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor |