Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW0022

BAW M18ME-UAC50B-BP03

Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde

Abmessung
Ø 18 x 36 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
1...5 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Abstandssensoren – BAW0022

Der induktive Abstandssensor BAW M18ME-UAC50B-BP03 mit dem Order Code BAW0022 ist in der Bauform M18x1 ausgeführt und für bündigen Einbau vorgesehen. Die Abmessungen betragen Ø 18 x 36 mm, die Reichweite liegt bei 1...5 mm. Der Analogausgang liefert eine Spannung von 0...10 V; bei Annäherung ist die Ausgangscharakteristik fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 500 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±8 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±120 µm.

Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3.00 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung Ub beträgt 15...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -10...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 36 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
1...5 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
500 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±8 µm
Linearitätsabweichung max.
±120 µm
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Abstandssensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten