Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW0026

BAW M18ME-UAE50B-S04G-K

Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde

Abmessung
Ø 18 x 44.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
1...5 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Analog, temperature
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Abstandssensoren – BAW0026

Der induktive Abstandssensor BAW M18ME-UAE50B-S04G-K mit dem Bestellcode BAW0026 verfügt über die Bauform M18x1 und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Bei Abmessungen von Ø 18 x 44,5 mm bietet er eine Reichweite von 1...5 mm. Der Sensor besitzt einen analogen Spannungsausgang 0…10 V sowie einen analogen Temperaturausgang. Die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 500 Hz, die Wiederholgenauigkeit nach BWN ±8 µm und die maximale Linearitätsabweichung ±120 µm.

Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing; die aktive Fläche ist aus PBT gefertigt. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 21,6...26,4 VDC, der für den Sensor ausgelegte Umgebungstemperaturbereich reicht von -10...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 44.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
1...5 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Analog, temperature
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
500 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±8 µm
Linearitätsabweichung max.
±120 µm
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
21.6...26.4 VDC
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Abstandssensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten