Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
10 bit
Induktive Abstandssensoren – BAW002F
Der induktive Abstandssensor BAW M18MI-BLC50B-S04G mit dem Order Code BAW002F verfügt über die Bauform M18x1 und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Seine Abmessungen betragen Ø 18 x 65 mm, die Reichweite liegt bei 1...5 mm. Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1 mit 10 bit. Die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 500 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±10 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±120 µm.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit 18...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -10...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M18MI-BLC50B-S04G | BAW M18MI-UAC50B-S04G | BAW M18MI-IAC50B-S04G | |
|
167,75 EUR
Listenpreis
|
167,75 EUR
Listenpreis
|
167,75 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Schnittstelle |
IO-Link 1.1 10 bit |
- | - |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±10 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 15...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor |
| Analogausgang | - | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Strom 0...20 mA |